Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter, 9909670

9909670

产品货号 9909670

   比较产品
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
应用 FDA认证和EU合规
物料 FDA认证硅树脂
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 10 cm³
Weight 14 g
接头
接头尺寸 1/4"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 32.5 mm
Outer diameter 53 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
材料
FDA认证硅树脂
颜色 透明
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
FDA认证硅树脂
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
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Suction cup F50-2 Silicone FCM 0200438

附件
产品货号
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们