Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/2" female Al, with mesh filter, 3250007

Fitting 110-AL

产品货号 3250007

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
    公制   英制
    概述
    物料 CuZn, SS, Al
    Temperature -20 – 120 °C
    Weight 136 g
    接头
    接头尺寸 1/2"
    接头类型 内螺纹
    接头类型 G螺纹

    外形尺寸

    请登录注册 查看外形尺寸图

    支持
    CAD文件
    请使用台式机下载CAD文件。
    数据表
    手册 (1)
    证书 (1)
    白皮书 (1)
    Training (4)
      • 吸盘

        • DURAFLEX®是什么?
          • DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。

        • PIAB吸盘应如何储存?
        • 该如何选择最合适的吸盘?
          • 首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。

        • 该如何准确计算提升力?
          • 提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。

        • 有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
          • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

      请求报价

      请登录 或 注册 申请报价

      Piab AB © 2020 隐私声明

      关注我们

      联系我们