Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter, 3150021P

3150021P

产品货号 3150021P
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
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
应用 干燥钣金
物料 丁腈橡胶改性PVC
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 70 cm³
Weight 66 g
接头
接头尺寸 1/2"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 32 mm
Outer diameter 112 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
材料
丁腈橡胶改性PVC
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
材料电阻
丁腈橡胶改性PVC
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
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

附件
产品货号
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们