Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101873

0101873

产品货号 0101873

   比较产品
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
应用 干燥钣金
物料 丁腈橡胶改性PVC
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 20 cm³
Weight 23 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 NPSF螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
执行外径 79 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
材料
丁腈橡胶改性PVC
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
材料电阻
丁腈橡胶改性PVC
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 +++
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
备件
产品货号
Suction cup F75 Nitrile-PVC 3150131P
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548

附件
产品货号
Suction cup F75 Silicone 3150131S
Suction cup F75 HNBR 3150131T
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve 0100556
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
白皮书 (1)
Training (4)
    • 吸盘

      • DURAFLEX®是什么?
        • DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。

      • PIAB吸盘应如何储存?
      • 该如何选择最合适的吸盘?
        • 首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。

      • 该如何准确计算提升力?
        • 提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。

      • 有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们