Suction cup F75 Silicone, G1/2" female, with mesh filter, 0101869
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制 英制
概述
Curve radius |
150 mm |
Movement, vertical max. |
3 mm |
应用 |
干燥钣金 |
物料 |
硅树脂 |
吸盘型号 |
F |
吸盘形状 |
平面吸盘 |
容积 |
20 cm³ |
Weight |
23 g |
接头
接头尺寸 |
1/2" |
接头类型 |
内螺纹 |
接头类型 |
G螺纹 |
接头选件 |
过滤网 |
尺寸
高度 |
26 mm |
Outer diameter |
77 mm |
执行外径 |
79 mm |
性能 - 提升力
|
 |
 |
20 -kPa |
80 N |
60 N |
60 -kPa |
200 N |
110 N |
90 -kPa |
270 N |
140 N |
材料
|
硅树脂 |
颜色 |
红色 |
硬度 |
50 °Shore A |
Temperature |
-40 – 200 °C |
材料电阻
|
硅树脂 |
酒精 |
++ |
浓酸 |
- |
乙醇 |
N/A |
水解作用 |
+ |
甲醇 |
N/A |
油 |
- |
氧化 |
+++ |
汽油 |
- |
耐磨性 |
++ |
气候&臭氧 |
+++ |
Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature |
(20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F]) |
Standard atmosphere |
(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
Relative humidity |
0-100% |
Compressed air quality |
DIN ISO 8573-1 class 4 |
备件
|
产品货号 |
Suction cup F75 Silicone |
3150131S |
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter |
0100555 |
附件
|
产品货号 |
Suction cup F75 Nitrile-PVC |
3150131P |
Suction cup F75 HNBR |
3150131T |
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter |
0100551 |
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve |
0100552 |
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve |
0100556 |
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter |
0100553 |
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter |
0100548 |
支持
Suction cup F75 Silicone, G1/2" female, with mesh filter
请使用台式机下载CAD文件。
真空理论
真空吸盘
系统设计基础
Premium suction cups
-
吸盘
-
DURAFLEX®是什么?
-
DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。
-
PIAB吸盘应如何储存?
-
该如何选择最合适的吸盘?
-
首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。
-
该如何准确计算提升力?
-
提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。
-
有很多种物体需要提升,应如何确保物体不会掉落,同时还不消耗过多的能源,优化系统?
-
一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。