Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F30-2 Chloroprene, 5xM5 female, 0101329

0101329

产品货号 0101329

   比较产品
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
公制   英制
概述
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
应用 干燥钣金
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
容积 2 cm³
Weight 2.2 g
接头
接头尺寸 5×M5
接头类型 内螺纹
接头类型 M螺纹
接头选件
尺寸
高度 19.4 mm
Outer diameter 32 mm
执行外径 32.6 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++
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
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting 5xM5 female 0100260

附件
产品货号
Suction cup F30-2 Silicone 0101134
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (1)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2020 隐私声明

    关注我们

    联系我们