Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with dual flow control valve, 0101267

0101267

产品货号 0101267
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
Curve radius 18 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
应用 干燥钣金
最大泄漏流量 0.06 Nl/s
物料 氯丁橡胶
吸盘型号 F
吸盘形状 平面吸盘
Valve restriction 0.7 mm
容积 1 cm³
Weight 1.2 g
接头
接头尺寸 1/8"
接头类型 外螺纹
接头类型 NPT螺纹
接头选件 双流量控制阀
尺寸
高度 20 mm
Outer diameter 22 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 6 N 5 N
60 -kPa 14.5 N 8 N
90 -kPa 19 N 8.5 N
材料
氯丁橡胶
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
材料电阻
氯丁橡胶
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+
氧化 ++
汽油 +
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
Suction cup F20 Chloroprene 0101129
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003

附件
产品货号
Suction cup F20 Silicone 0101130
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们