Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve, 0101155

10372

产品货号 0101155

   比较产品
图片仅供参考,以实际产品为准
  • Suits suction cups:B20, B20MF, BL20-2, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30
  • With cone valve only for:F30-2
公制   英制
概述
物料 SS, Al, 丁腈橡胶
Temperature -20 – 90 °C
Weight 4 g
接头
接头尺寸 1/8", M5
接头类型 内螺纹/外螺纹
接头类型 G螺纹, M螺纹

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Cone valve for F30-2 3150055
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2019 隐私声明

    关注我们

    联系我们