Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, G3/8" male, with mesh filter, 0118671

      0118671

      产品货号 0118671

         比较产品
      • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
      • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
      • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
      • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
      • The "BFF" design is suitable for uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
      • The flat inner support gives stability during movement in any orientation.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
      公制   英制
      概述
      Curve radius 95 mm
      Movement, vertical max. 21 mm
      应用 油质钣金
      接头尺寸 3/8"
      接头类型 外螺纹
      接头类型 G螺纹
      接头选件 过滤网
      物料 PU55型聚氨酯, PU60型聚氨酯
      吸盘型号 BFF
      吸盘形状 波纹吸盘
      容积 110 cm³
      Weight 160 – 275 g
      尺寸
      高度 63 mm
      Outer diameter 115 mm
      性能 - 提升力, Dry metal sheet
      垂直提升力 平行的提升力
      60 -kPa 279 N 298 N
      90 -kPa 377 N 346 N
      性能 - 提升力, Oily steel plate
      垂直提升力 平行的提升力
      60 -kPa 284 N 235 N
      90 -kPa 345 N 253 N
      材料
      PU55型聚氨酯 PU60型聚氨酯
      颜色 橘色 透明绿色
      硬度 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      材料电阻
      PU55型聚氨酯 PU60型聚氨酯
      酒精 N/A N/A
      浓酸 + +
      乙醇 + +
      水解作用 + +
      甲醇 - -
      +++ +++
      氧化 - -
      汽油 + +
      耐磨性 +++ +++
      气候&臭氧 +++ +++
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们