Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B75 Silicone FCM, G3/8" female, with mesh filter, 0200546

0200546

产品货号 0200546

   比较产品
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
公制   英制
概述
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
应用 FDA认证和EU合规
物料 FDA认证硅树脂
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 110 cm³
Weight 118 g
接头
接头尺寸 3/8"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 50.3 mm
Outer diameter 78 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 74 N 62.4 N
60 -kPa 167 N 122.4 N
90 -kPa 226 N 154.1 N
材料
FDA认证硅树脂
颜色 透明
硬度 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
材料电阻
FDA认证硅树脂
酒精 ++
浓酸 -
乙醇 N/A
水解作用 +
甲醇 N/A
-
氧化 +++
汽油 -
耐磨性 ++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Suction cup B75 Silicone FCM 0200245
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551

附件
产品货号
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
支持
CAD文件
请使用台式机下载CAD文件。
数据表
手册 (1)
证书 (2)
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 隐私声明

    关注我们

    联系我们