Suction cup B15-2 Chloroprene, M5 male, 3250037

      3250037

      产品货号 3250037

         比较产品
      • Suitable for level adjustment.
      • Lifting movement to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
      公制   英制
      概述
      Curve radius 5 mm
      Movement, vertical max. 6.5 mm
      应用 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
      接头尺寸 M5
      接头类型 外螺纹
      接头类型 M螺纹
      接头选件
      物料 氯丁橡胶
      吸盘型号 B
      吸盘形状 波纹吸盘
      容积 1.1 cm³
      Weight 1.5 g
      尺寸
      高度 28.3 mm
      Outer diameter 15.7 mm
      性能 - 提升力
      垂直提升力
      20 -kPa 2.9 N
      60 -kPa 5.9 N
      90 -kPa 8.9 N
      材料
      氯丁橡胶
      颜色 黑色
      硬度 50 °Shore A
      Temperature -40 – 110 °C
      材料电阻
      氯丁橡胶
      酒精 ++
      浓酸 -
      乙醇 N/A
      水解作用 ++
      甲醇 N/A
      +
      氧化 ++
      汽油 +
      耐磨性 +++
      气候&臭氧 ++

      外形尺寸

      请登录注册 查看外形尺寸图

      备件
      产品货号
      Suction cup B15-2 Chloroprene 3150230
      Fitting M5 male, 10–15 3107030

      附件
      产品货号
      Suction cup B15-2 Silicone 3150230S
      Suction cup B15-2 HNBR 0128693
      支持
      CAD文件
      请使用台式机下载CAD文件。
      数据表
      手册 (1)
      证书 (1)
      白皮书 (1)
      Training (3)
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
            • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

        请求报价

        请登录 或 注册 申请报价

        请注册Piab免费账户,获得以下信息:

        • CAD文件
        • 检查产品可得性
        • 请求报价
        • 白皮书
        • 时事通讯
        我的piab
        最近活动
        产品对比

        Piab AB © 2017 法律政策

        关注我们

        联系我们