Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


Suction cup B15-2 HNBR, 0128693

0128693

产品货号 0128693

   比较产品
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
公制   英制
概述
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 6.5 mm
应用 玻璃搬运, 高/低温吸盘(塑料), 无痕, 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 氢化丁腈橡胶
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 1.1 cm³
Weight 1.5 g
接头
接头尺寸
接头类型
接头类型
接头选件
尺寸
高度 29.8 mm
Outer diameter 15.7 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 2.9 N 1.7 N
60 -kPa 5.9 N 3.2 N
90 -kPa 8.9 N 3.8 N
材料
HNBR 50° 邵氏硬度 A
颜色 蓝色
硬度 50 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
材料电阻
HNBR 50° 邵氏硬度 A
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 +++
汽油 +++
耐磨性 +++
气候&臭氧 +++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图


附件
产品货号
Fitting M5 male, 10–15 3107030
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们