Feedback

Choose your language

Close

Suction cup B150 Nitrile-PVC, G3/4" female, with mesh filter, 0101932

0101932

产品货号 0101932

   比较产品
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
公制   英制
概述
Curve radius 75 mm
Movement, vertical max. 45 mm
应用 塑料注塑成型零件, 干燥钣金
物料 丁腈橡胶改性PVC
吸盘型号 B
吸盘形状 波纹吸盘
容积 650 cm³
Weight 265 g
接头
接头尺寸 3/4"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件 过滤网
尺寸
高度 85.3 mm
Outer diameter 155 mm
性能 - 提升力
垂直提升力
20 -kPa 294 N
60 -kPa 686 N
90 -kPa 883 N
材料
丁腈橡胶改性PVC
颜色 黑色
硬度 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
材料电阻
丁腈橡胶改性PVC
酒精 ++
浓酸 +
乙醇 N/A
水解作用 ++
甲醇 N/A
+++
氧化 ++
汽油 +++
耐磨性 +++
气候&臭氧 ++

外形尺寸

请登录注册 查看外形尺寸图

备件
产品货号
Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter 0100567
Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P

附件
产品货号
Suction cup B150 Silicone 3150109S
Suction cup B150 Nitrile-PVC 3150109P
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250008
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter 0100564
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    关注我们

    联系我们