Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

油质钣金

专为油质表面设计的摩擦吸盘,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓取性能,该吸盘的剪切力承受能力普遍达到同类传统吸盘的2到4倍。


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- 波纹平面摩擦 (30–110 mm)
BFF吸盘专为非平整/略带弧形表面或要求缓冲杆的应用而设计,如卸垛应用。
Node-BFFT
BFFT - 适用于薄型钣金的波纹平面摩擦吸盘 (23–120 mm)
BFFT吸盘是超薄金属钣金 (0.6 - 0.8 mm) 的最佳选择,能够有效避免在钣金表面上留下凹痕,尤其适用于平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - 波纹加大 (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
FCF-Family
FCF- 平面浅凹摩擦 (25–125 mm)
FCF-P吸盘专为平坦和略凸的油质表面而设计,如冲压生产线中常见的金属板材搬运。吸盘带有支撑夹板,可有效防止工件变形。
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- 椭圆波纹摩擦 (15x35–65x170 mm)
专为油质表面设计的摩擦吸盘,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓取性能,该吸盘的剪切力承受能力普遍达到同类传统吸盘的2到4倍。OBF-P吸盘专为带平整和略凸表面的椭圆形工件而设计,如汽车行业中常见的车身零件。可搬运存在高度差异的工件。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - 椭圆浅凹摩擦 (20x80–40x110 mm)
OCF椭圆浅凹摩擦吸盘专为带平坦和略凸表面的椭圆形工件而设计,如汽车行业中常见的车身零件。
PAB-Family_node
PAB - Piab 汽车行业波纹吸盘 (30-80 mm)
汽车行业吸盘 - 针对车体车间领域且支持多种应用中的行业标准。
node-dcf
DCF - 深型浅凹摩擦吸盘 (30–110 mm)
DCF吸盘适用于平整、凸起或凹陷表面,例如在压机流水线末端的金属钣金搬运应用中,其薄型设计可以轻松贴合弧形钣金表面。
PAF-Family_node
PAF - Piab 汽车行业平面吸盘适 (30-80 mm)
汽车行业吸盘 - 针对车体车间领域且支持多种应用中的行业标准。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们