Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

玻璃搬运

适用于搬运带平整或浅凹表面的大型和重型板材,如玻璃和金属板。摩擦纹理有助于提高搬运斜置或直立玻璃/金属板时的安全性和抓取能力。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_B_HNBR
B- 波纹 HNBR (10–110 mm)
在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。产品可提供硅橡胶、导电硅橡胶、氯丁橡胶、HNBR和丁腈-聚氯乙烯共混胶等多种材质。
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 波纹无痕 (15–50 mm)
和短波纹吸盘应用相同,但也可用于表面十分清洁的光滑工件。在提升力平行作用于工件表面的应用场合中,该吸盘只能用于搬运轻型工件。
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_hnbr
F- 平面 HNBR (50–110 mm)
适用于硬纸板、钣金、玻璃和多孔材料等平坦工件。该吸盘采用夹板结构,不仅可防止工件被吸入吸盘内部而导致变形,而且在提升力平行作用于工件表面时还能增加摩擦力。产品稳定性好,在工作期间几乎不会发生任何偏移。
teaser_U_HNBR
U - 通用 HNBR (10–20 mm)
适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – 超大平面(150–300 mm)
适用于搬运带平坦或浅凹面的笨重板材,如玻璃和金属板等。吸盘表面带有摩擦纹理,可在搬运斜置或直立玻璃/金属板时提高安全性和抓取能力。吸盘采用双唇边设计,提高抗过载和外唇抗撕扯能力,增加操作安全性。另外,还带有辅助端口,适用于真空检测或快速释放。

Piab AB © 2018 法律政策

关注我们

联系我们