Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

电子/半导体

专为电子和半导体应用而设计的小型和中型吸盘。适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。部分为短波纹吸盘,它们可部署在同一提升设备上用于搬运高度不同、形状各异的工件。


teaser_B_bellows_5-8
B - 波纹 (5–8 mm)
在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。使用的材料是导电硅树脂和半导电EPDM。
teaser_Universal_semiconductive
U - 通用 (2–3 mm)
适用于搬运带平整或浅凹表面的工件。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们