Feedback

Choose your language

Close

选型指南 吸盘
公制   英制

干燥钣金

针对平整或略带弧形的表面而设计的此类吸盘能够满足汽车行业的严格要求。其典型应用为将钣金送入冲压模具。略带弧形的外形和内夹板使吸盘具备良好的抓取性能,强化的唇边则能显著延长吸盘的使用寿命。


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® 可配置吸盘
piGRIP是Piab研发的独一无二的可配置吸盘,凭借经过深度优化的各种零部件实现出色的抓取、提升和调节高度。与此同时,凭借一系列接头附件,piGRIP吸盘可以完美匹配各种新型机械设备,并允许用户轻松对现有吸盘进行改装。Piab吸盘接头分为螺纹安装和推入式安装两种类型。
teaser_B_bellows_5-150
B - 波纹 (5–150 mm)
在同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。使用的材料是HNBR。
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 波纹 DURAFLEX® (10–110 mm)
同一提升设备上部署多个短波纹吸盘,可用于搬运高度不同、形状各异的工件。波纹设计还能使吸盘的上升动作更加柔和,易于分离较薄的工件。
teaser_bf-bellows_flat
BF - 波纹平面 DURAFLEX® (80–110 mm)
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
teaser_BX2_12
BX- 2½ 波纹, DURAFLEX® (10–110 mm)
DURAFLEX®吸盘采用Piab专门研发的特殊材料制成,这种材料既有橡胶的出色弹性,还具有丝毫不逊色于聚氨酯材料的耐磨性,且不会在物体表面留下任何痕迹。
teaser_F_flat_15-300
F- 平面 (15–300 mm)
适用于平整表面的高摩擦力吸盘。可用于举升金属板等产品。
teaser_f-flat_75-110mm
F- 平面 DURAFLEX® (75–110 mm)
适用于平整表面的高摩擦力吸盘,采用DURAFLEX®无痕材料制成,可用于举升金属板等产品。
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- 平面浅凹 DURAFLEX® (20–150 mm)
DURAFLEX®吸盘专为满足汽车行业的苛刻要求而研制。其典型应用为将钣金送入冲压模具。它具有略带弧形的外形和内夹板,抓持力好,同时唇边经过强化,能显著延长吸盘的使用寿命。同时还供应椭圆型号用于处理卵形工件。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们