Feedback

Choose your language

Close

我们使用cookie以确保您浏览Piab网站时享有最佳体验。
如果您不更改设定继续操作,我们将假设您乐意接收Piab网站的所有cookie。
更多信息


吸盘RB20x40P,内螺纹接头G1/4", 0202975

0202975

产品货号 0202975

   比较产品
  • 特殊矩形波纹吸盘,专为塑性流包装中的椭圆形产品(例如糖果)而设计。
  • 支持小范围真空度调节,可用于搬运存在细微高度差的物体。
  • 出色的弹性记忆性能,无压缩形变。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研发的特殊材料制成,集橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性于一身。
  • 旋转接头选件,用于在锁定前轻松实现椭圆形矩形吸盘的精确定位。
公制   英制
概述
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
应用 撑袋/薄纸 – 薄衬纸/薄膜
物料 PU60型聚氨酯
吸盘型号 RB
吸盘形状 矩形波纹吸盘
容积 6.1 cm³
Weight 11.6 g
接头
接头尺寸 1/4"
接头类型 内螺纹
接头类型 G螺纹
接头选件
物料 Al
尺寸
高度 21.5 mm
Outer diameter 45.3 mm
宽度 45.3 mm
性能 - 提升力
垂直提升力 平行的提升力
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
材料
PU60型聚氨酯
颜色 透明绿色
硬度 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
材料电阻
PU60型聚氨酯
酒精 N/A
浓酸 +
乙醇 +
水解作用 +
甲醇 -
+++
氧化 -
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
        • 一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。

    请求报价

    请登录 或 注册 申请报价

    Piab AB © 2018 法律政策

    关注我们

    联系我们