piGRIP® konfigurerbara sugkoppar

Tusentals sugkoppar är redo att förbättra din maskin. piGRIP® är ett unikt konfigurerbart sugkoppskoncept med individuellt optimerade delar för plockning, lyft och höjdkompensation. Det stora sortimentet fästen gör det möjligt för systemet att monteras på nya maskiner och enkelt att eftermontera befintliga koppar. Fästen finns både med gäng- och tryckkoppling. piGRIP® har styva och stabila 1-, 3- och 6-vikta bälgar. De ger snabbare maskinhastigheter och en tunn väggkonstruktion gör dem snabbare att komprimera med mindre kraft och energi. Glöm inte att materialets styrka ökar lyftförmågan mellan 30–50 % jämfört med likvärdiga konventionella koppar. En finfilterplatta inuti bälgarna fångar upp damm och partiklar, och ökar systemets tillförlitlighet. Det sitter även ett vävfilter i kopplingen. Få perfekt grepp om nästan allting med rätt läpp för ditt system. Välj mellan standardläppar från 60° shorehårdhet till extremt flexibla och mjuka läppar med 30° shorehårdhet. Specialtillverkade säckläppar för hantering av säckar och påsar finns också tillgängliga. Även skumgummiläppar för föremål som är svåra att greppa med traditionella sugkoppar.
piGRIP® konfigurerbara sugkoppar
7 produkter