piGRIP HS - 1
Artikelnummer: G.HS

piGRIP HS

piGRIP HS är en sugkoppslösning för heta ytor för gjutnings- och formningslinjer för plast. HNBR-material och PWIS-fri formulering säkerställer avtrycksfri hantering av heta, värdefulla delar samtidigt som greppstabiliteten bibehålls. Helt kompatibel med den modulära piGRIP-plattformen och erbjuder flexibla konfigurationer med flera bälgalternativ för att passa olika EOAT-designer i krävande miljöer med höga temperaturer.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • HNBR sugkoppsmaterial tål -30 till 120 °C kontinuerligt, upp till 150 °C korta toppar i produktionen.
  • PWIS-fri formulering möjliggör helt avtryckfri hantering av heta, värdefulla plastdelar, redo för beläggning eller målning.
  • Optimerad läppgeometri bibehåller ett säkert grepp på plana, böjda och lätt texturerade heta ytor.
  • Finns i diametrar på 29, 39, 58 och 79 mm för rätt grepp av olika komponentdimensioner.
  • Konfigurerbar med 0, 1, 3 eller 6 bälgar för att balansera slaglängd, följsamhet och hastighet i varje applikation.
  • Helt kompatibel med piGRIP-plattformen med tillgång till ett brett utbud av fästen och tillbehör.