piGRIP BGI - 1
Artikelnummer: G.BGI

piGRIP BGI

piGRIP® BGI är en modulär, livsmedelsklar sugkoppsfamilj för krävande påshantering. Den ger säkert och snabbt grepp av tunn folie, frysta livsmedel, ståpåsar och tunna plastpåsar samtidigt som den arbetar effektivt vid låga vakuumnivåer.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Konfigurerbar piGRIP®-plattform med 0, 1, 3 eller 6 bälgar för skräddarsydd slaglängd och stabilitet.
  • Bred läpp, 25–80 mm, täcker allt från små snackspåsar till större ståpåsar.
  • Tunn, flexibel, FDA-/EU-godkänd tätningsläpp i silikon ger en pålitlig tätning vid cirka 40 -kPa, vilket möjliggör minskat vakuumflöde och lägre energiförbrukning.
  • Optimerad för höghastighetspåsplockning på vertikala/horisontella form-, fyll- och förseglingsmaskiner och robot- eller cobotpackningsceller.
  • Silikonläppen gör att sugkoppen kan användas i ett brett temperaturområde
  • Utbytbar läpp minimerar stilleståndstid och reservdelskostnader samtidigt som befintliga bälgar, stöd och anslutningar bibehålls.