piGRIP FLIW - 1
Artikelnummer: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP FLIW är en modulär skumsugkopp i piGRIP-familjen, konstruerad för mycket strukturerade, oregelbundna och grova ytor. Dess breda EPDM-skumläpp kompenserar för stora höjdskillnader och tätar där konventionella sugkoppar läcker. Finns i flera diametrar och skumhöjder, integreras den enkelt på gripare och robot- eller cobot-EOAT för pålitlig hantering av krävande delar.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Bred EPDM-skumläpp anpassar sig till mycket strukturerade, ojämna ytor, vilket förbättrar tätningen där vanliga sugkoppar fallerar.
  • Skumkonstruktionen kompenserar för stora höjdskillnader över produktytan, vilket minskar behovet av mekaniska kompensationsenheter.
  • Tillgängliga diametrar på 40, 60, 80 och 120 mm stöder både små komponenter och större, skrymmande arbetsstycken.
  • Flera skumhöjder från 5 till 25 mm låter konstruktörer balansera slaglängd, stabilitet och ytans struktur
  • Bygger på piGRIP-plattformen och ger tillgång till ett brett utbud av fästen, bälgar och sugkoppstillbehör.
  • Rekommenderat driftstemperaturområde 0–80 °C möjliggör användning i typiska inomhusmiljöer för industri och montering.