Artikelnummer: G.FXI
piGRIP FXI
piGRIP-FXI är en modulär sugkopp för porösa, strukturerade och skrynkliga material, där läppen ger extra bra tätningsegenskaper. FXI-läppgeometrin och det återvinningsbara TPE-materialet ger pålitlig och energieffektiv hantering i krävande förpacknings- och logistikmiljöer.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- FXI läppgeometri minimerar läckage på porösa, skrynkliga och strukturerade ytor, vilket ger utmärkta tätningsegenskaper.
- Den modulära piGRIP-plattformen erbjuder ett brett utbud av fästen, bälgar och sugkoppstillbehör för optimal prestanda
- Fyra läppdiametrar och flera bälgalternativ möjliggör exakt anpassning av flexibilitet, höjdkompensation för varje produkt.
- Läpparna finns antingen i 18 eller 30 Shore, vilket låter ingenjörer balansera tätningsförmåga och lyftkapacitet för varje applikation.
- Återvinningsbar TPE kombinerar starkt grepp och slitstyrka, vilket stöder lång livslängd i tuffa driftscykler.
- Utrustad med en hållare som gör att sugkoppen kan hantera höga flöden även med en mjuk läpp.