Artikelnummer: G.S
piGRIP S
piGRIP-S är en modulär Piab-sugkopp optimerad för plana eller lätt böjda, icke-läckande föremål. Dess stabila bälg och ytskyddande TPE-läpp möjliggör högre plockningshastigheter utan att märka känsliga ytor, medan omfattande konfigurerbarhet låter dig skräddarsy slaglängd, läpphårdhet och anslutningar för varje verktyg. Idealisk för krävande förpackning och allmän industriell hantering.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Den avtrycksfria TPE-läppen med skyddande stöd för känsliga plaster och metallytor med beläggning vid höghastighetshantering.
- Fyra läppdiametrar och två Shore-hårdheter förenklar standardisering samtidigt som de täcker ett brett spektrum av produktstorlekar.
- Konfigurerbara bälgar från 0–6 med olika slaglängder låter dig justera räckvidd och flexibilitet utan att offra greppstabiliteten.
- Stabil bälgdesign ökar sugkoppens stabilitet vid höga accelerationer, vilket möjliggör snabbare cykler med färre tappade eller feljusterade delar.
- Kompatibel med piSAVE-sensorventiler, flödesbegränsare och filter för förbättrad energieffektivitet, drifttid och skydd av vakuumsystemet.
- Slitstarkt TPE-material motstår väder, ozon och alkohol, med driftstemperaturer från −20 till +60 °C.