piGRIP FX - 1
Artikelnummer: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX är en modulär sugkopp för porösa, strukturerade och skrynkliga material, vilket ger säkert grepp där konventionella sugkoppar läcker. FX-läppgeometrin och det återvinningsbara TPE-materialet ger pålitlig och energieffektiv hantering i krävande förpacknings- och logistikmiljöer.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • FX läppgeometri minimerar läckage på porösa, skrynkliga och strukturerade ytor, vilket bibehåller ett stabilt vakuum.
  • Den modulära piGRIP-plattformen erbjuder ett brett utbud av fästen, bälgar och sugkoppstillbehör för optimal prestanda
  • Fyra läppdiametrar och flera bälgalternativ möjliggör exakt anpassning av flexibilitet, höjdkompensation för varje produkt.
  • Läpparna finns antingen i 30 eller 50 Shore, vilket låter ingenjörer balansera tätningsförmåga och lyftkapacitet för varje applikation.
  • Återvinningsbar TPE kombinerar starkt grepp och slitstyrka, vilket stöder lång livslängd i tuffa driftscykler.
  • Optimerad för flerstegsejektorer, vilket förbättrar vakuumflödet och möjliggör mer energieffektiva system i läckande applikationer.