Hoppa till innehåll

Jakten på den äldsta transportören på marknaden

Under firandet av vårt 70-årsjubileum tar vi tillfället i akt att ta en mer noggrann titt på utvecklingen av vakuumtransporter – och vi behöver din hjälp!

Jakten

Piab började tillverka industriella suganordningar på 1970-talet, men det var i början av 1990-talet som vidareutvecklingen av vakuumejektorerna och pumparna tog fart. Vi sammanförde de båda teknikerna i en lösning för att klara transport och avskiljning av bulkmaterial istället för bara rengöring och borttagning i kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Det var så den första vakuumtransportören skapades.

Vi vet att våra produkter har en lång livslängd, och vi vill hitta Piabs äldsta vakuumtransportör som fortfarande är i drift. Kontrollera er anläggning och ta chansen att vinna en helt ny piFLOW®p SMART-transportör om det visar sig att er transportör har den äldsta med alla fördelar som Piabs vakuumtransport innebär.

Vakuumtransportörer från Piab Vakuumtransportörer från Piab
Vakuumtransportören piFLOW®p SMART Vakuumtransportören piFLOW®p SMART

Priset

Vinn vår mästare på växlingar

piFLOW®p SMART är vårt smartaste produkterbjudande, som tar vakuumtransport till en ny nivå – helautomatiserad med optimerad genomströmning.
Den ger sex gånger så snabb produktväxling och sparar tid vid växling från ett material till ett annat, för ökad produktivitet hos användaren. Med transportörens förinställningar och automatiska justeringar ger den en smidig processhantering, oberoende av operatörens kunskaper.

Läs mer om piFLOW®p SMART

Vakuumtransportens historia – hur VC utvecklades

  • Två skänklar med vilka cirklar med olika diametrar kan ritas med hjälp av utbytbara stänger gav upphov till företagets namn ”PI” (förhållandet mellan cirkelns diameter och omkrets) och ”AB” (aktiebolag)…PIAB.

  • Piabs utveckling av vakuumbaserade lösningar utökas med en industriell suganordning.

  • Från städning till transporter. Lansering av Piabs första vakuumtransportör, VC-serien

  • Kombinationen av det bästa från två världar! Genom att introducera piFLOW® utrustar Piab sina transportörer med den berömda vakuumpumpen COAX® som ursprungligen utvecklades för automatiseringsapplikationer. Genom alternativa anpassningar förstärks möjligheten att möta specifika kundkrav ytterligare.

  • piFLOW®t – Detta är en vakuumtransportör för tillämpningar där avancerad teknik behövs för transport av tabletter eller ömtåliga objekt i livsmedel, näringstillskott och läkemedel. Den består av ett hus i rostfritt stål (ASTM 316L) och uppfyller FDA:s mycket höga krav på hygien. Piab transportörer är dammskyddade enligt ATEX.

  • piFLOW®p SMART är världens första självoptimerande vakuumtransportör, huvudsakligen avsedd för industrier som hanterar många olika typer av material och/eller gör täta produktförändringar. Detta gör transportören perfekt för producenter inom livsmedels- och läkemedelsindustri där omställningar har stor betydelse samt sparar både tid och pengar.

HUR DU DELTAR

Har du den äldsta transportören?

Jakten startar den 6 maj 2021 och pågår till den 30 november 2021. För att delta behöver du ange företagets namn, en kontaktperson, skicka in en bild på transportören i drift och dess skylt, och även ett köpbevis (fakturakopia, orderbekräftelse el. dyl.) och berätta vilket material den transporterar idag.

Skicka bidraget till hunt@piab.com och följ oss på LinkedIn för uppdateringar om tävlingen.

Genom att delta godkänner du villkoren för Transportörsjakten som finns att läsa via länken nedan.

Villkor

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss