Konfigurera din piFLOW®t - 1
Artikelnummer: Configure your piFLOW®t

Konfigurera din piFLOW®t

Perfekt för transport av ömtåliga material där den unika piGENTLE®-funktionen säkerställer ett stabilt och jämnt produktflöde.

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Perfekt för transport av ömtåliga material där den unika piGENTLE®-funktionen säkerställer ett stabilt och jämnt produktflöde.
  • I pumpen används vår COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum.
  • Material som kommer i kontakt med den transporterade produkten uppfyller kraven enligt FDA, EG-förordning 1935/2004 och EG-förordning 10/2011.
  • ATEX dammcertifierad, damm-och-gascertifierad.
  • Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast), mekaniskt polerat.
  • Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
  • Antistatiska filter och tätningar finns tillgängliga.
  • Automatisk filterrengöring.
  • Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
  • Dammborttagningsfunktion med föravskiljare.
  • Smidig installation och enkel drift.
  • Har hög genomströmningshastighet och upptar liten yta.