Nyheter

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
En ny "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för tydligt definierad lyftprestanda vid hantering av tunga, platta material som glasskiva och plåt.

Kenos® introducerar Kenos Cobot Medium (KCM) för flexibel cobothantering med hög nyttolast
Nya Kenos Cobot Medium (KCM) kombinerar låg vikt och upp till 30 kg nyttolast med modulära ventilalternativ och PCOF-kompatibilitet för flexibel, högpresterande cobothantering.

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker
Vilka är de verkliga orsakerna till driftstopp och stopp i din produktion av portionspåsar? Upptäck fem vanliga flaskhalsar som effektivt minskar drifttid och produktion.

6 nyckelfaktorer att överväga innan du uppgraderar din produktionsanläggning för portionspåsar
Vilka är de dolda kostnaderna för din nuvarande produktionslinje för portionspåsar? Dessa nyckelfrågor hjälper dig att fatta ett väl tidsanpassat uppgraderingsbeslut med långsiktig ROI.

Piabs sintrade filter: Den nya standarden inom filtrering för vakuumtransportörer
Piabs PFAS-fria sintrade filter för vakuumtransportörer levererar hållbar, hygienisk, lättrengjord filtrering med NFC-aktiverad spårbarhet för livsmedels-, läkemedels- och kemiska anläggningar.

Så blir Fiedler & Lundgrens snusproduktion säkrare och effektivare med vakuumtransport
Mindre nertid, spill och damm. Säkrare arbetsmiljö för operatörerna. Läs hur vakuumtransport gör Fiedler & Lundgren i Malmö till en förebild inom BAT-koncernen.

Introduktion av Piab storsäckstömmare: Pålitlig prestanda för dagliga industriella behov
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Framtidssäkra lock förbereder dina piFLOW®-transportörer för Piabs kommande pumpgeneration
De nya locken för piFLOW®p/t/fc 21 och 33 håller dina transportörer igång som vanligt idag samtidigt som de ger inbyggd beredskap för Piabs nästa pump, uppgraderingar och alternativ.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab Groups europeiska leveransenhet flyttar till modern anläggning i Butzbach
Efter 13 år på nuvarande plats flyttar Piab Groups europeiska leveransenhet (ESU) till en helt ny, toppmodern anläggning i Butzbach, Tyskland.

Kenos® utökar vakuumgripare KVG150 E-serie
Kenos® meddelar stolt utvidgningen av sin KVG150 E-serier, som nu även omfattar KVG150C, utrustad med sugkoppar, tillsammans med sin pålitliga foamversion, KVG150F.

BGX-familjen utökas med nya storlekar
Vi meddelar att vår BGX Cup-familj har utökats med två nya storlekar: 27 mm och 63 mm.

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet
Förbättra matsäkerheten med Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f: lätta att upptäcka och magnetiskt detekterbara, de hjälper till att förhindra förorening och förenkla efterlevnad inom livsmedelstillverkning.

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm…

BXP-familjen utökas med nya storlekar
Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av porösa samt icke-porösa ytor, inkluderar nu 6 mm och 8 mm storlekar…

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo
Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier
De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.