Nyheter

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker
Vilka är de verkliga orsakerna till driftstopp och stopp i din produktion av portionspåsar? Upptäck fem vanliga flaskhalsar som effektivt minskar drifttid och produktion.

Piab Groups europeiska leveransenhet flyttar till modern anläggning i Butzbach
Efter 13 år på nuvarande plats flyttar Piab Groups europeiska leveransenhet (ESU) till en helt ny, toppmodern anläggning i Butzbach, Tyskland.

Kenos® utökar vakuumgripare KVG150 E-serie
Kenos® meddelar stolt utvidgningen av sin KVG150 E-serier, som nu även omfattar KVG150C, utrustad med sugkoppar, tillsammans med sin pålitliga foamversion, KVG150F.

BGX-familjen utökas med nya storlekar
Vi meddelar att vår BGX Cup-familj har utökats med två nya storlekar: 27 mm och 63 mm.

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet
Förbättra matsäkerheten med Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f: lätta att upptäcka och magnetiskt detekterbara, de hjälper till att förhindra förorening och förenkla efterlevnad inom livsmedelstillverkning.

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm…

BXP-familjen utökas med nya storlekar
Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av porösa samt icke-porösa ytor, inkluderar nu 6 mm och 8 mm storlekar…

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo
Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier
De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D
Piab lanserar OVM Pro 3D, ett banbrytande online-verktyg som helt ändrar spelplanen för hur vakuumsystem kan konfigureras, simuleras och optimeras.

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda
BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar, utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning.

piSAFE® - nu ännu säkrare
När piSAFE® nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset, men med fler användningsområden och hållbarhet som nya följeslagare.

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet
Elektrisk drivning, kompakt design och frånvaro av luftslangar och långa kablar. Nya piCOBOT Electric banar väg för ännu en framgång för Piabs piCOBOT®-program.

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner
Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner.

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar
Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. Plug&Play i varje bemärkelse.