Nyheter

Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar
Piab utökar sitt energisparande utbud med lanseringen av piSAVE ESS fristående och piSAVE ESL fristående, vilket gör våra energisparande funktioner kända från piCLASSIC Neo-plattformen tillgängliga som flexibla, oberoende enheter som kan integreras i en mängd olika applikationer.

Piab lanserar piCOBOT® Electric för ABB GoFa
piCOBOT® Electric för ABB GoFa levererar plug-and-play elektrisk vakuumgripning för rena, effektiva och flexibla cobotceller.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab introducerar piCOBOT® Electric (Standard I/O), en helelektrisk vakuumgripare som är kompatibel med de flesta cobotmärken. Den eliminerar tryckluft och förenklar ren, energieffektiv automatisering.

Piab lanserar Quick Connect-moduler för piCOMPACT®10X och piCOMPACT®10X SMART
Piab utökar sin piCOMPACT®10X- och piCOMPACT®10X SMART-portfölj med en ny Quick Connect-modul, utvecklad för att öka drifttiden och göra installation och service av vakuum system snabbare och enklare.

Piab effektiviserar piFLOW®p-utbudet för att fokusera på framtidssäker vakuumtransport
Piab fasar ut piFLOW®p SMART - Autotuning och optimering av transportcykel - i februari 2026, samtidigt som reservdelar och service för befintliga installationer säkerställs fram till 2035.

Filterövervakning för piFLOW®p och piFLOW®t – nu helt integrerad i konfiguratorn
Lägg till smart Filterövervakning till piFLOW®p och piFLOW®t i konfiguratorn för att öka drifttiden, minska energianvändningen och förhindra filterrelaterade oplanerade stopp.

Kenos® introducerar Kenos Cobot Medium (KCM) för flexibel cobothantering med hög nyttolast
Nya Kenos Cobot Medium (KCM) kombinerar låg vikt och upp till 30 kg nyttolast med modulära ventilalternativ och PCOF-kompatibilitet för flexibel, högpresterande cobothantering.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
En ny "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för tydligt definierad lyftprestanda vid hantering av tunga, platta material som glasskiva och plåt.

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker
Vilka är de verkliga orsakerna till driftstopp och stopp i din produktion av portionspåsar? Upptäck fem vanliga flaskhalsar som effektivt minskar drifttid och produktion.

6 nyckelfaktorer att överväga innan du uppgraderar din produktionsanläggning för portionspåsar
Vilka är de dolda kostnaderna för din nuvarande produktionslinje för portionspåsar? Dessa nyckelfrågor hjälper dig att fatta ett väl tidsanpassat uppgraderingsbeslut med långsiktig ROI.

Piabs sintrade filter: Den nya standarden inom filtrering för vakuumtransportörer
Piabs PFAS-fria sintrade filter för vakuumtransportörer levererar hållbar, hygienisk, lättrengjord filtrering med NFC-aktiverad spårbarhet för livsmedels-, läkemedels- och kemiska anläggningar.

Så blir Fiedler & Lundgrens snusproduktion säkrare och effektivare med vakuumtransport
Mindre nertid, spill och damm. Säkrare arbetsmiljö för operatörerna. Läs hur vakuumtransport gör Fiedler & Lundgren i Malmö till en förebild inom BAT-koncernen.

Introduktion av Piab storsäckstömmare: Pålitlig prestanda för dagliga industriella behov
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Framtidssäkra lock förbereder dina piFLOW®-transportörer för Piabs kommande pumpgeneration
De nya locken för piFLOW®p/t/fc 21 och 33 håller dina transportörer igång som vanligt idag samtidigt som de ger inbyggd beredskap för Piabs nästa pump, uppgraderingar och alternativ.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Att välja rätt produktionsupplägg för din verksamhet med nikotinportioner - Skalbar, modulär och stabil
Guide till att välja en skalbar, stabil produktionsanläggning för nikotinportioner som balanserar flexibilitet, hygien, rengöringseffektivitet och framtida tillväxt.

Piab Groups europeiska leveransenhet flyttar till modern anläggning i Butzbach
Efter 13 år på nuvarande plats flyttar Piab Groups europeiska leveransenhet (ESU) till en helt ny, toppmodern anläggning i Butzbach, Tyskland.

Kenos® utökar vakuumgripare KVG150 E-serie
Kenos® meddelar stolt utvidgningen av sin KVG150 E-serier, som nu även omfattar KVG150C, utrustad med sugkoppar, tillsammans med sin pålitliga foamversion, KVG150F.

BGX-familjen utökas med nya storlekar
Vi meddelar att vår BGX Cup-familj har utökats med två nya storlekar: 27 mm och 63 mm.

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.