Nyheter

126 artiklar
Pumpprestanda kontra systemprestanda: vad är det som faktiskt saktar ner dig?
2026-07-10

Pumpens prestanda jämfört med systemets prestanda: vad som egentligen bromsar dig

Begränsar din vakuumpump produktionen i det tysta? Lär dig de viktigaste tecknen på att den är föråldrad, hur det påverkar drifttid, energi och skalning, och när det är dags att tänka om kring din vakuumuppställning.

2026-06-22

Piab lanserar BCP-sugkoppsfamiljen för hållbar boxhantering

Piab lanserar BCP40, en sugkopp med långt slag, hög stabilitet och hållbart material, dedikerad för snabb, pålitlig automatiserad hantering av wellpappkartonger inom förpackning och intralogistik.

2026-06-15

Piab introducerar BLFF – ett nytt strukturellt koncept för sugkoppar med högt flöde

BLFF är en ny familj av sugkoppar för högt flöde som bryter den traditionella avvägningen mellan anpassningsförmåga och stabilitet, vilket gör det möjligt för en plattform att hantera stor variation av objekt i krävande logistik- och förpackningsmiljöer.

piFLOWc21 – den kompakta 316L vakuumtransportören
2026-05-26

Möt piFLOWc21 – den kompakta 316L vakuumtransportören

Kompakt piFLOW®c21 vakuumtransportör med ultralåg bygghöjd för OEM-maskiner och överföring av pulver och granulat i små satser i produktionslinjer med begränsat utrymme och lägre krav.

2026-05-26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar
2026-05-26

Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar

Piab introducerar piEVO, en ny konfigurerbar vakuumejektor för pneumatiska transportörer, som levererar snabb respons, pålitlig vakuumgenerering, enkel eftermontering med låg ljudnivå och stabil transport.

Välj pulverhantering som du inte behöver uppgradera om tre år
2026-05-12

Välj pulverhantering som du inte behöver uppgradera om tre år

Gå från utvärdering till åtagande: sätt kriterier av beslutskvalitet, kräv bevis över din pulvermix och bygg ett affärsärende som teknik, QA, EHS och ledning kan godkänna.

Sluta betala för den "dolda fabriken" i pulverhantering
2026-05-12

Sluta betala för den "dolda fabriken" i pulverhantering

Ett praktiskt utvärderingsramverk för att jämföra pulverhanteringslösningar i reglerade miljöer—fokuserat på inneslutning, överföringsstabilitet och rengöringsförtroende.

Hur förstklassiga fabriker standardiserar pulverhantering - och varför det fungerar
2026-05-12

Hur förstklassiga fabriker standardiserar pulverhantering - och varför det fungerar

Se hur toppfabriker minskar den "dolda fabriken" i pulverhantering genom att standardisera inneslutning, flödesvägar, verifiering och rengöring för säkrare, mer förutsägbar produktion.

2026-04-29

PX sugkoppsfamilj lanseras för hantering av krävande ytor

Adaptiv tätning, reducerad luftförbrukning och stabilt grepp i industriella miljöer

2026-04-27

Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar

Piab utökar sitt energisparande utbud med lanseringen av piSAVE ESS fristående och piSAVE ESL fristående, vilket gör våra energisparande funktioner kända från piCLASSIC Neo-plattformen tillgängliga som flexibla, oberoende enheter som kan integreras i en mängd olika applikationer.

2026-04-14

Piab lanserar piCOBOT® Electric för ABB GoFa

piCOBOT® Electric för ABB GoFa levererar plug-and-play elektrisk vakuumgripning för rena, effektiva och flexibla cobotceller.

2026-04-13

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab introducerar piCOBOT® Electric (Standard I/O), en helelektrisk vakuumgripare som är kompatibel med de flesta cobotmärken. Den eliminerar tryckluft och förenklar ren, energieffektiv automatisering.

2026-03-24

Piab lanserar Quick Connect-moduler för piCOMPACT®10X och piCOMPACT®10X SMART

Piab utökar sin piCOMPACT®10X- och piCOMPACT®10X SMART-portfölj med en ny Quick Connect-modul, utvecklad för att öka drifttiden och göra installation och service av vakuum system snabbare och enklare.

Piab effektiviserar piFLOW®p-utbudet för att fokusera på framtidssäker vakuumtransport
2026-03-24

Piab effektiviserar piFLOW®p-utbudet för att fokusera på framtidssäker vakuumtransport

Piab fasar ut piFLOW®p SMART - Autotuning och optimering av transportcykel - i februari 2026, samtidigt som reservdelar och service för befintliga installationer säkerställs fram till 2035.

Filterövervakning för piFLOW®p och piFLOW®t – nu helt integrerad i konfiguratorn
2026-03-24

Filterövervakning för piFLOW®p och piFLOW®t – nu helt integrerad i konfiguratorn

Lägg till smart Filterövervakning till piFLOW®p och piFLOW®t i konfiguratorn för att öka drifttiden, minska energianvändningen och förhindra filterrelaterade oplanerade stopp.

2026-03-16

Kenos® introducerar Kenos Cobot Medium (KCM) för flexibel cobothantering med hög nyttolast

Nya Kenos Cobot Medium (KCM) kombinerar låg vikt och upp till 30 kg nyttolast med modulära ventilalternativ och PCOF-kompatibilitet för flexibel, högpresterande cobothantering.

2026-03-15

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

En ny "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för tydligt definierad lyftprestanda vid hantering av tunga, platta material som glasskiva och plåt.

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker
2026-03-06

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker

Vilka är de verkliga orsakerna till driftstopp och stopp i din produktion av portionspåsar? Upptäck fem vanliga flaskhalsar som effektivt minskar drifttid och produktion.

6 frågor att ställa innan en uppgradering av produktionen av portionspåsar | Piab
2026-02-19

6 nyckelfaktorer att överväga innan du uppgraderar din produktionsanläggning för portionspåsar

Vilka är de dolda kostnaderna för din nuvarande produktionslinje för portionspåsar? Dessa nyckelfrågor hjälper dig att fatta ett väl tidsanpassat uppgraderingsbeslut med långsiktig ROI.

2026-02-19

Piabs sintrade filter: Den nya standarden inom filtrering för vakuumtransportörer

Piabs PFAS-fria sintrade filter för vakuumtransportörer levererar hållbar, hygienisk, lättrengjord filtrering med NFC-aktiverad spårbarhet för livsmedels-, läkemedels- och kemiska anläggningar.