Nyheter

134 artiklar
2026-10-13

Piab introducerar PS-serier av elektroniska vakuumsensorer och vakter, samt Piab Connect-appen

Piab utökar sin portfölj för vakuum-automatisering med lanseringen av PS-serier – ett nytt, brett sortiment av elektroniska vakuumsensorer och vakter med modernt och säkert NFC-gränssnitt. Serierna är designade för att göra vakuum-automatisering mer stabil, effektiv och förutsägbar inom industriella applikationer.

Att bygga affärscase för en uppgradering till fjärde steget: 20-årstänkande i ett 20-månadersbeslut
2026-09-15

Att bygga affärscase för en uppgradering till fjärde steget: 20-årstänkande i ett 20-månadersbeslut

Bygg ett försvarbart affärscase för en uppgradering av avloppsrening till fjärde steget med hjälp av livscykelns driftskostnad, efterlevnad och personalkriterier över 20 år.

EU:s avloppsdirektiv 2024/3019: Fjärde behandlingssteget
2026-09-15

EU:s avloppsdirektiv 2024/3019: Fjärde behandlingssteget

Lär dig vad EU-direktiv 2024/3019 innebär för reningsverk: fjärde behandlingssteget, avlägsnande av mikroföroreningar, tidsfrister och planeringsprioriteringar.

Aktivt kol eller ozonering? Ett ramverk för att välja din teknologi för fjärde steget
2026-09-15

Aktivt kol eller ozonering? Ett ramverk för att välja din teknologi för fjärde steget

Jämför aktivt kol och ozonering för avloppsrening i fjärde steget, inklusive avskiljning av mikroföroreningar, pålitlighet vid PAC-dosering och långsiktig driftskostnad.

Aktivt kol vs. ozonering – en snabb jämförelse för planering av fjärde steget
2026-09-15

Aktivt kol vs. ozonering – en snabb jämförelse för planering av fjärde steget

Jämför aktivt kol och ozonering för planering av fjärde steget inom avloppsvattenrening, inklusive PAC-dosering, energianvändning, biprodukter och hybridbehandlingsalternativ.

Varför aktivt kol är svårt att hantera och dosera på ett pålitligt sätt
2026-09-15

Varför aktivt kol är svårt att hantera och dosera på ett pålitligt sätt

Lär dig varför pulveraktivt kol är svårt att hantera och dosera på ett pålitligt sätt, inklusive bryggbildande, damm, klumpbildning, instabilt flöde och doseringsnoggrannhet för PAC.

Vad betyder "PE" i ett avloppsreningsverk?
2026-09-15

Vad betyder "PE" i ett avloppsreningsverk?

Lär dig vad personekvivalent, eller PE, betyder inom avloppsrening och varför gränsen på 150 000 PE är viktig enligt EU-direktiv 2024/3019.

2026-08-24

piCOBOT® L High Payload ökar lyftkаpaciteten till 35 kg

Vi presenterar nya piCOBOT® L High Payload – det senaste prestandasteget i piCOBOT® Large-familjen. Baserat på den beprövade designen och pålitligheten hos nuvarande piCOBOT® L ökar denna nya version nyttolastkapaciteten dramatiskt från 16 kg till 35 kg, vilket möjliggör hantering av tyngre och större delar utan att ändra robotens övergripande fotavtryck eller beteende.

Pumpprestanda kontra systemprestanda: vad är det som faktiskt saktar ner dig?
2026-07-10

Pumpens prestanda jämfört med systemets prestanda: vad som egentligen bromsar dig

Begränsar din vakuumpump produktionen i det tysta? Lär dig de viktigaste tecknen på att den är föråldrad, hur det påverkar drifttid, energi och skalning, och när det är dags att tänka om kring din vakuumuppställning.

2026-06-22

Piab lanserar BCP-sugkoppsfamiljen för hållbar boxhantering

Piab lanserar BCP40, en sugkopp med långt slag, hög stabilitet och hållbart material, dedikerad för snabb, pålitlig automatiserad hantering av wellpappkartonger inom förpackning och intralogistik.

2026-06-15

Piab introducerar BLFF – ett nytt strukturellt koncept för sugkoppar med högt flöde

BLFF är en ny familj av sugkoppar för högt flöde som bryter den traditionella avvägningen mellan anpassningsförmåga och stabilitet, vilket gör det möjligt för en plattform att hantera stor variation av objekt i krävande logistik- och förpackningsmiljöer.

piFLOWc21 – den kompakta 316L vakuumtransportören
2026-05-26

Möt piFLOWc21 – den kompakta 316L vakuumtransportören

Kompakt piFLOW®c21 vakuumtransportör med ultralåg bygghöjd för OEM-maskiner och överföring av pulver och granulat i små satser i produktionslinjer med begränsat utrymme och lägre krav.

2026-05-26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar
2026-05-26

Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar

Piab introducerar piEVO, en ny konfigurerbar vakuumejektor för pneumatiska transportörer, som levererar snabb respons, pålitlig vakuumgenerering, enkel eftermontering med låg ljudnivå och stabil transport.

Välj pulverhantering som du inte behöver uppgradera om tre år
2026-05-12

Välj pulverhantering som du inte behöver uppgradera om tre år

Gå från utvärdering till åtagande: sätt kriterier av beslutskvalitet, kräv bevis över din pulvermix och bygg ett affärsärende som teknik, QA, EHS och ledning kan godkänna.

Sluta betala för den "dolda fabriken" i pulverhantering
2026-05-12

Sluta betala för den "dolda fabriken" i pulverhantering

Ett praktiskt utvärderingsramverk för att jämföra pulverhanteringslösningar i reglerade miljöer—fokuserat på inneslutning, överföringsstabilitet och rengöringsförtroende.

Hur förstklassiga fabriker standardiserar pulverhantering - och varför det fungerar
2026-05-12

Hur förstklassiga fabriker standardiserar pulverhantering - och varför det fungerar

Se hur toppfabriker minskar den "dolda fabriken" i pulverhantering genom att standardisera inneslutning, flödesvägar, verifiering och rengöring för säkrare, mer förutsägbar produktion.

2026-04-29

PX sugkoppsfamilj lanseras för hantering av krävande ytor

Adaptiv tätning, reducerad luftförbrukning och stabilt grepp i industriella miljöer

2026-04-27

Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar

Piab utökar sitt energisparande utbud med lanseringen av piSAVE ESS fristående och piSAVE ESL fristående, vilket gör våra energisparande funktioner kända från piCLASSIC Neo-plattformen tillgängliga som flexibla, oberoende enheter som kan integreras i en mängd olika applikationer.

2026-04-14

Piab lanserar piCOBOT® Electric för ABB GoFa

piCOBOT® Electric för ABB GoFa levererar plug-and-play elektrisk vakuumgripning för rena, effektiva och flexibla cobotceller.

2026-04-13

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab introducerar piCOBOT® Electric (Standard I/O), en helelektrisk vakuumgripare som är kompatibel med de flesta cobotmärken. Den eliminerar tryckluft och förenklar ren, energieffektiv automatisering.