Friktionsmagnet 60mm - kulledsmontage - 1
Artikelnummer: P-M060-S7BM
18 Varianter

Friktionsmagnet 60mm - kulledsmontage

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Friktionsmagnet 40mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M040-S4TMA
  • Friktionsmagnet 40mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M040-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 40mm - kulledsmontage
    P-M040-S7BM
  • Friktionsmagnet 40mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M040-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M060-S4TMA
  • Friktionsmagnet 60mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M060-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - kulledsmontage
    P-M060-S7BM
  • Friktionsmagnet 60mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M060-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M070-S4TMA
  • Friktionsmagnet 70mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M070-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - kulledsmontage
    P-M070-S7BM
  • Friktionsmagnet 70mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M070-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 40mm - G3/8" toppmontage
    XP-M040-S4TMA
  • Friktionsmagnet 40mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M040-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - G3/8" toppmontage
    XP-M060-S4TMA
  • Friktionsmagnet 60mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M060-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage
    XP-M070-S4TMA
  • Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M070-S4TMA-S6FR