Förpackningslösningar
Automatiserade förpackningslösningar för förpackningsindustrin
Piab har en lång historia av att sätta standarder för förpackningsindustrin och genom åren har vi utvecklat ett brett utbud av högkvalitativa komponenter och lösningar för att hjälpa till att öka processprestandan och säkerställa minimal stilleståndstid. Förpackningsprocessen spelar en nyckelroll i nästan alla industrier världen över och vårt arv har skapat klassens bästa lösningar för snabb, säker och effektiv hantering av individuella och förpackade produkter.

Piab erbjuder ett omfattande sortiment av produkter för förpackningsindustrin. Sugkoppar, vakuumpumpar och gripdon tillgängliga för nästan alla förpackningsapplikationer.

Förbättra prestandan för din förpackningslinje genom att välja Piab-produkter – utvecklade för prestanda, pålitlighet och hastighet.

Spara energi genom att använda flerstegsejektorer med högkvalitativa sugkoppar utvecklade för att hantera olika förpackningsmaterial.
Höghastighets plockning och placering för förpackningsautomatisering
Genom att använda lätta komponenter, exceptionella tätande sugkoppar och responsiva och snabba vakuumejektorer kan du säkert och pålitligt öka din plocknings- och placeringshastighet. Piabs innovativa teknologi minskar energiförbrukningen och underhållsstoppen. Piab erbjuder både centraliserade och decentraliserade vakuumejektorer tillsammans med en mängd olika prestandahöjande tillbehör till ditt system såsom sensorer och sensorventiler.


Roterande matare för industriella förpackningsapplikationer
Höghastighets roterande kartongmatning möjliggör inga plockningar missas och ger full justerbarhet av vakuumsystemet för att uppnå högsta möjliga prestanda. Piabs stora utbud av sugkoppar är skapade för att garantera ett säkert grepp mellan sugkoppen och ditt förpackningsmaterial. Detta hjälper till att kompensera för eventuell skevhet och material av lägre kvalitet utan att offra hållbarheten eller lägga till ytterligare cykeltid i produktionen.
Fråga oss vad som helst.
Få gratis konsultation och råd från våra automatiseringsspecialister om hur du kan utveckla din process.
Kartong- och lådöppning med fokus på hållbara förpackningsprocesser
Vid hantering av läckande material, såsom kartong, behövs en energieffektiv ejektor med högt vakuumflöde, vilket erbjuds genom Piabs flerstegs COAX-teknologi. För ökad prestanda använd en pump med processövervakningskapacitet och energisparande funktionalitet. Blow/quick release-kapacitet ökar ytterligare hastigheten genom effektiva släpp. Vid hantering av slitande kartongmaterial måste sugkopparna vara hållbara för att säkerställa ett bra grepp över tid.


Top loading- och sekundära förpackningslösningar
I top loadingsapplikationer placeras produkter i deras sekundära förpackning, ofta i öppna behållare. Använd Piabs sugkoppar för bra tätning och vakuumpumpar för snabb och energieffektiv vakuumgenerering, för att möjliggöra en pålitlig topplastningsapplikation. Piabs breda sortiment av sugkoppars former, storlekar och modeller möjliggör ett bra grepp på nästan alla produkter.
Förpackningsutrustning för märkning och ytterligare processer
I en förpackningslinje används vakuum även i andra applikationer än för själva produkthanteringen. Vakuumbälten eller maskiner för trågformning är exempel på områden där en av Piabs centraliserade vakuumpumpar kan användas. Beroende på processkraven kan Piab erbjuda vakuumejektorer med flödesegenskaper som passar nästan vilken applikation som helst.


Slutstationspalletering med robotbaserad förpackningsteknik
Delvis eller fullständig lagerpalletering? Säckar, kartonger, burkar eller glasförpackningar? Piab erbjuder både EOATs och komponenter för palletering. För att hantera den stora variationen av produkter kan EOATs anpassas för att passa dina behov och utrustas med sugkoppar, foam, pallkrokar, mellanlägghanteringssystem samt vakuumgripdon med flera zoner.
FAQ - Automatiserade förpackningssystem
Vilka sugkoppsmaterial är lämpliga för att hantera kartonger i en förpackningslinje?
Sugkoppar tillverkade av silikon eller DURAFELX (polyuretan) är ofta lämpliga att använda i förpackningsapplikationer. Båda materialen är flexibla men ändå hållbara vilket gör dem perfekta i en förpackningslinje.
Hur kan jag öka hastighet och pålitlighet i min förpackningslinje?
Hastigheten och pålitligheten kan ofta förbättras genom att optimera vakuumsystemet. Piab kan hjälpa dig att optimera ditt system hela vägen från vakuumgenerering till greppning.
När ska jag välja ett decentraliserat vakuumsystem?
Decentraliserad vakuumgenerering bör väljas när du vill minimera förlusterna i systemet eftersom vakuumet genereras nära sugkoppen. Det ökar också säkerheten eftersom varje sugpunkt kontrolleras oberoende.
När ska jag välja ett centralt vakumsystem?
Ett centralt vakumsystem där en vakuumpump betjänar många sugkoppar minskar antalet komponenter i systemet. Det hjälper också till att hålla nere vikten på verktyget.

Automatiserade förpackningslösningar för slutlinjeeffektivitet
Piab levererar innovativ automatiseringsteknologi för förpackning som hjälper företag att uppnå snabbare, säkrare och mer hållbara slutlinjeprocesser. Från palletering och kartonghantering till flexibla EOAT-lösningar förbättrar våra vakuumbaserade system förpackningseffektiviteten, minskar energiförbrukningen och säkerställer pålitlig prestanda inom olika branscher.
- Betydande energisparande. Genom att använda vakuumbaserade produkter och komponenter kan Piab erbjuda lösningar med oöverträffad energieffektivitet, vilket följer företagspolicyer och bidrar till globala miljömål.
- Pålitlighet. Piab-produkter utvecklas och produceras med hållbarhet och pålitlighet i åtanke, vilket möjliggör kontinuerlig drift och minimerar stilleståndstid i förpackningsapplikationer.
- Säkerhet. Piabs komponenter och lösningar är designade för att säkerställa säker drift, skydda både varor och mänskliga operatörer samt miljön där driften är inställd.
- Effektivitet. Piabs omfattande produktsortiment och de anställdas vakuumkunskap hjälper dig att maximera effektivitet och produktion i din förpackningslinje utan att kompromissa med pålitlighet eller kvalitet.
Osäker på vad du behöver?
Våra specialister är redo att hjälpa dig.