piCLASSIC™ Neo

En kraftfull, effektiv och flexibel tryckluftdriven vakuumpump designad för att möta moderna industriella behov.

piCLASSIC™ Neo representerar nästa steg i utvecklingen av vakuumpumpar. Baserat på Piabs innovativa flerstegs COAX®- teknik ger den tillförlitlig prestanda över flera industriella tillämpningar. Med sitt lilla format och konfigurerbara design erbjuder den hög anpassningsförmåga, flexibel installation och användarvänligt underhåll. piCLASSIC™ Neo är designad för pålitlig och hållbar tillverkning, enligt ekodesignprinciper. Ytterligare energisparfunktioner säkerställer effektiv drift och minimerad användning av tryckluft.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Alla produkter och tillbehör

6 produkter

Funtioner

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo som standardvariant med alla portar åtkomliga från samma sida, och en alternativ tryckluftsport på sidan, tillgänglig under installationen.

Konfigurera

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline har utblåsporten mittemot vakuumporten, vilket möjliggör infälld montering på profiler och är särskilt lämplig för End-of-Arm-Tooling (EOAT) och robotapplikationer.

Konfigurera

tool-icon
Enkel åtkomst till komponenter

smile-icon
Enkelt
underhåll

settings-icon
Flera installationsalternativ

sliders-icon
Brett utbud av tillbehör

Snabb att installera. Lätt att underhålla.

piCLASSIC™ Neo är byggd för snabbt underhåll och långvarig tillförlitlighet. Nyckelkomponenter är lättillgängliga tack vare dess modulära design, som förenklar serviceinsatser och minskar stilleståndstiden för att hålla verksamheten igång smidigt.

Att installera och underhålla piCLASSIC™ Neo är enkelt. Med flera installationsgränssnitt och tillbehör kan pumpen enkelt passa in i alla system. Att upprätthålla smidig drift över tid är också problemfritt tack vare enkel åtkomst till ejektorer och centraliserat ventilgränssnitt. Med den nya COAX® ejektordesignen kan varje ejektor tas ut för individuell rengöring utan att behöva plocka isär hela pumpenheten. Genom att göra underhållet effektivt hjälper piCLASSIC™ Neo tillverkarna att upprätthålla konsekvent vakuumprestanda med minimala ansträngningar.

Ett varierat urval av tillbehör och uppgraderingsmöjligheter gör att systemet kan anpassas över tiden. piCLASSIC™ Neo är designad för att växa med ditt företag och framtida applikationsbehov.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Mångsidig vakuumprestanda lämplig för ett brett spektrum av applikationer.
  • Konfigurerbar design för enkel integration och anpassningsförmåga.
  • Användarvänligt underhåll och flexibel installation.
  • Litet format för att passa in i trånga utrymmen.
  • Energieffektiv drift uppnås genom valfria energisparfunktioner.

Hållbarhet

Miljömedveten ingenjörskonst.

“Vi har designat piCLASSIC Neo för att passa inte bara dagens tillverkningskrav utan även morgondagens, vilket hjälper tillverkare att ta ett enkelt steg mot en mer hållbar produktionsprocess.”

Christina Storckenfeldt, produktchef, Piab Vacuum Automation Division

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Optimerad energianvändning för alla material som hanteras

De extra och helt pneumatiska energisparfunktionerna för piCLASSIC™ Neo bidrar till en mer energieffektiv och kostnadsmedveten drift.

Energisparfunktion för täta material: piSAVE® ESS är den föredragna energisparfunktionen för hantering av lufttäta material, som metall, glas eller plast.

Energisparfunktion för läckande material: piSAVE® ESL rekommenderas vid hantering av läckande material eller föremål, såsom kartong, tyg, påsar, MDF-skivor eller trä.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Behöver du råd? Vi finns här för dig!

Fyll i formuläret för mer information om vakuumteknik och hur denna kan främja din process, eller om du behöver allmänna råd från våra automationsspecialister.

Land
Jag vill få de senaste nyheterna från Piab via e-post