Framtidssäkra lock förbereder dina piFLOW®-transportörer för Piabs kommande pumpgeneration

Piab Vacuum Conveying introducerar nya framtidssäkra lock för piFLOW®p/t/fc-transportörer i storlekarna 21 och 33, designade för att göra dina befintliga och kommande system redo för nästa pumpgeneration. Med dessa uppdaterade lock kan du fortsätta köra din nuvarande installation idag samtidigt som du sömlöst förbereder dig för morgondagens prestanda- och serviceuppgraderingar.
Använder du Piab vakuumtransportörer idag?
Dina befintliga piFLOW®p/t/fc-transportörer i storlek 21 och 33 fortsätter att fungera som tidigare och det finns inget behov av någon åtgärd. De nya framtidsanpassade kåporna läggs inte automatiskt till på installerade enheter, men kommer att finnas tillgängliga som en del av framtida uppgraderingar och nya konfigurationer.
Förberedda för framtida uppgraderingar
Den viktigaste fördelen med de nya kåporna är att de är designade med morgondagens lösningar i åtanke. Den uppdaterade designen inkluderar mekaniska funktioner som gör det möjligt för oss att introducera framtida förbättringar och alternativ på samma transportörgrund, utan att lägga till komplexitet i hur du arbetar idag.
De nuvarande kåporna kommer gradvis att fasas ut och ersättas av de nya versionerna. Befintliga artikelnummer ersätts av nya artikelnummer för både storlek 21 och 33 kåpor.
Uppgraderingen säkerställer att dina piFLOW®p/t/fc-transportörer enkelt kan förberedas för det som kommer härnäst, samtidigt som installation och drift förblir lika enkla som idag.
Planerar du att uppgradera dina processer med Piab vakuumtransportörer?
Om du konfigurerar och köper en ny Piab vakuumtransportör nu, kommer din lösning redan att inkludera de nya framtidsanpassade kåporna. Detta innebär att ditt system är förberett för kommande utvecklingar, även om din konfiguration idag är baserad på det nuvarande pumpsortimentet. Du får en transportör som fungerar exakt som förväntat från dag ett, med en inbyggd väg för att dra nytta av framtida förbättringar.
Vi kommer att dela mer information om den kommande pumpen och relaterade alternativ i sinom tid, så håll utkik för att lära dig hur du kan förbättra prestandan och servicevänligheten hos ditt piFLOW®-system ytterligare.
Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers