Номер товара: Configure your piFLOW®fc
Configure your piFLOW®fc
Данный конвейер широко используется в пищевой промышленности при производстве высококачественных продуктов питания. Типичные сферы применения: транспортировка...
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Конструкция для работы в тяжелых условиях, аналогичная конструкции серий p и t, для пищевой и других отраслей промышленности, не требующих конструкции конвейеров из кислотостойких материалов.
- Сертифицировано на пыль ATEX.
- Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
- Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011.
- Сталь качества согласно ASTM 304 (нержавеющая сталь) с электрополировкой поверхности.
- Имеются антистатические фильтр и уплотнения.
- Автоматическая очистка фильтра.
- Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
- Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
- Высокая пропускная способность при небольших размерах.