image description

Вакуумные инструменты для обработки продукции

Вакуумные эжекторы и присоски для обработки продукции, сборки и упаковки.

К автоматизации
image description

Перемещение порошков, гранул и мелких деталей

Вакуумные конвейеры и соединительное оборудование

К решениям для транспортировки

Усовершенствованная автоматизация с использованием вакуумных технологий

Системы обработки и роботизированные инструменты Piab, работающие на вакууме, используются во всех промышленных секторах по всему миру. Наши индивидуальные решения поддерживают приложения от обработки сырья до сборки, сортировки и упаковки отдельных объектов, независимо от их размера, веса, формы или положения в производственном процессе.

Icon Productivity Продуктивность

Вакуумные решения Piab значительно снижают ручной труд для повышения производительности, обеспечивая стабильную производительность и соответствие стандартам качества.

Icon Flexibility Гибкость

Вакуумные системы снижают вредные рабочие задачи и обеспечивают безопасную обработку промышленных компонентов, начиная с порошков и зерен и заканчивая отдельными объектами значительных размеров и веса.

Icon Sustainability Устойчивость

Благодаря своей технологии и конструкции вакуумные системы Piab обеспечивают долгий срок службы, минимальное обслуживание и низкий энергопотребление, что снижает экологическое воздействие.

К какой отрасли принадлежит ваше предприятие?

COAX® - Вакуумные эжекторы высшего качества

Система, основанная на наших всемирно признанных эжекторах COAX®, обеспечивает втрое больший вакуумный поток по сравнению с обычными вакуумными системами, что позволяет увеличить скорость цикла и снизить энергопотребление. Piab изобрела COAX®, поэтому наши вакуумные насосы в основном основаны на этой технологии эжекторов.

Спросите нас о чём угодно.

Получите бесплатную консультацию и советы от наших специалистов по автоматизации о том, как укрепить ваш процесс.

Ваш вопрос

           

Image description

Отдел вакуумной автоматизации

Отдел вакуумной автоматизации Piab является мировым лидером в области вакуумных технологий и роботизированных инструментов для повышения производительности, безопасности и эффективности во всех промышленных секторах. Сочетая стандартизированные продукты и индивидуальные решения, мы обеспечиваем безопасную рабочую среду с минимальным потреблением энергии и материальными отходами.

Изучить

Продукты и решения

Децентрализованные вакуумные эжекторы

Децентрализованные вакуумные эжекторы

Классические вакуумные эжекторы и насосы

Классические вакуумные эжекторы и насосы

Децентрализованные вакуумные эжекторы с предохранительными обратными клапанами

Децентрализованные вакуумные эжекторы с предохранительными обратными клапанами

Объединенные вакуумный эжектор и присоска (VGS™)

Объединенные вакуумный эжектор и присоска (VGS™)

Компактные составные вакуумные эжекторы

Компактные составные вакуумные эжекторы

Химически стойкие классические вакуумные эжекторы и насосы

Химически стойкие классические вакуумные эжекторы и насосы

Индивидуальная интеграция для картриджа вакуумного эжектора

Индивидуальная интеграция для картриджа вакуумного эжектора

Создайте свою собственную вакуумную систему

Создайте свою собственную вакуумную систему

OVM Pro 3D позволяет проектировать, тестировать и дорабатывать свою собственную вакуумную систему в виртуальной среде до ее физического воплощения. Войдите в систему и создайте уникальное изделие конкретно под ваши нужды с помощью широкого ассортимента вакуумных эжекторных насосов, чашечных присосок, захватных устройств, фитингов и аксессуаров Piab.

Перейти к OVM Pro 3D
Image description

Настройте продукт под свои потребности

Конфигуратор продукции Piab является эффективным инструментом для всех клиентов. Он разработан для упрощения процесса выбора продукции с помощью управляемого опыта, поддерживаемого информативными текстами, изображениями и функциями. Гладкий переход от поиска продукта и его настройки к получению предложения или размещению заказа.

К конфигуратору

 

 

Нужна помощь в принятии решения?

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем разработать решения, отвечающие вашим потребностям.

Ваш вопрос

Piab Pneumatic conveying

Преимущества вакуумной транспортировки

Узнайте, как работает вакуумная транспортировка для перемещения порошков, гранул и мелких деталей. Узнайте, как эти решения сравниваются с механическими вариантами транспортировки, такими как шнековые конвейеры (винтовые), ковшовые подъемники и ленточные конвейеры.

Узнать больше

Последние новости

Product news
17.06.2025

Расширяем диапазон: Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов

Piab рад сообщить о расширении диапазона широко признанных присосок для вскрытия пакетов, представляя два новых размера: 18 мм и 42 мм. Эти новые модели присоединятся к уже существующим размерам в 26 мм и 33 мм, предлагая еще более высокую универсальность и точность при работе с деликатными материалами в различном диапазоне применений.
Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов
Product news
17.06.2025

Представляем новые размеры в семействе BXP: 6 мм и 8 мм

Наши завоевавшие признание присоски BXP, разработанные для работы как с пористыми, так и с герметичными поверхностями, сейчас включают в себя размеры 6 мм и 8 мм, расширяя ассортимент от 6 мм до 110 мм в диаметре. Эти дополнительные размеры увеличивают универсальность наших модульных конструкций. Семейство BXP добилось выдающихся результатов в подъеме неровных и пористых материалов (к примеру, картон) благодаря DURAFLEX® — материалу, который сочетает в себе эластичность резины с износостойкостью полиуретана, гарантируя подъем без каких-либо следов и царапин.
Представляем новые размеры в семействе BXP
Product news
13.05.2025

Piab представляет piCLASSIC™ Neo — следующий шаг в развитии современной и экологичной вакуумной технологии

Компания Piab с гордостью представляет piCLASSIC™ Neo, новейшую разработку широко известного вакуумного насоса piCLASSIC™. Разработанные с учетом меняющихся требований современных отраслей промышленности, варианты исполнения piCLASSIC™ Neo сочетают в себе эффективность, адаптивность и экологичность, устанавливая новую планку в вакуумной технологии.
Piab представляет piCLASSIC™ Neo
Все новости

 

 

Исследуйте ваши варианты с Piab.

Свяжитесь с нами в любое время для персонализированной консультации.

Для связи

Зарегистрируйтесь

Создайте бесплатную учетную запись для доступа ко всем нашим материалам

  • Файлы CAD
  • Наличие продукции
  • Технические данные
  • Запросы на предложения
  • Руководства
  • Запросы на предложения
  • Белые книги

Неверный продукт

Этот код товара 1143675 недоступен в вашем регионе.