Настраиваемые присоски piGRIP®
Благодаря тысяче присосок можно легко расширить возможности оборудования на вашем предприятии. piGRIP® — это уникальный принцип конфигурируемой вакуумной присоски с индивидуальной оптимизацией отдельных элементов, что улучшает захват и подъем грузов, а также компенсацию разницы в высоте. Широкий выбор фитингов упрощает совместимость с новым оборудованием и существующими присосками. Фитинги доступны как в резьбовой, так и в нажимной версии. Присоски piGRIP® оснащены прочными и устойчивыми сильфонами в 1, в 3 и в 6 сложений, что дает возможность увеличить скорость работы устройства, а конструкция с тонкими стенками обеспечивает более быстрое сжимание с меньшей силой и меньшими затратами энергии. Нельзя забывать и о прочности материала, которая увеличивает грузоподъемность на 30–50 % по сравнению с обычными присосками. Улавливатели пыли и частиц можно оснастить фильтрующим диском тонкой очистки, разместив его внутри сильфонов. В фитинге доступен сетчатый фильтр. Подобрав присоску с подходящей для задачи кромкой, вы получаете качественный захват любой поверхности. Доступны как стандартная кромка (от 60° по Шору), так и гибкая, мягкая кромка (30° по Шору). Доступны также изготавливаемые индивидуально кромки для транспортировки упаковки и мешков. Кромки из вспененного материала для грузов, которые трудно подхватить обычными присосками.

7 продуктов