piGRIP HS - 1
Номер товара: G.HS

piGRIP HS

piGRIP HS — это решение с вакуумными чашечными присосками для горячих поверхностей, предназначенное для линий формования и формования пластмасс. Материал HNBR и рецептура без PWIS обеспечивают перемещение горячих дорогостоящих деталей без следов, сохраняя при этом стабильность захвата. Полностью совместимое с модульной платформой piGRIP, это решение предлагает гибкие варианты конфигурации с несколькими вариантами сильфона для различных конструкций EOAT в требовательных высокотемпературных средах.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • HNBR выдерживает непрерывные пики от -30 до 120 °C, короткие пики до 150 °C в производстве.
  • Рецептура без PWIS позволяет полностью без маркировки обрабатывать горячие, высокоценные пластиковые детали, готовые к нанесению покрытия или окрашиванию.
  • Оптимизированная геометрия присоски обеспечивает надежный захват на плоских, изогнутых и слегка текстурированных горячих поверхностях.
  • Доступен в диаметрах 29, 39, 58 и 79 мм для захвата правого размера с различными размерами компонентов.
  • Настраивается с помощью 0, 1, 3 или 6 сильфонов, чтобы сбалансировать ход, соответствие и скорость в каждом применении.
  • Полностью совместим с платформой piGRIP с доступом к широкому спектру фитингов и аксессуаров.