piGRIP FX - 1
Номер товара: G.FX

piGRIP FX

piGRIP FX — это модульная чашечная присоска для пористых, структурированных и морщинистых материалов, обеспечивающая надежный захват там, где обычные чашечные присоски пропускают воздух. Геометрия присоски FX и перерабатываемый материал TPE обеспечивают надежную и энергоэффективную обработку в сложных условиях упаковки и логистики.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Геометрия присоски FX сводит к минимуму утечку на пористых, морщинистых и структурированных поверхностях, поддерживая стабильный вакуум.
  • Модульная платформа piGRIP обеспечивает широкий спектр фитингов, сильфонов и принадлежностей для присосок для оптимальной производительности
  • Четыре диаметра присоски и несколько вариантов сильфонов обеспечивают точную адаптацию гибкости, компенсации высоты и площади для каждого продукта.
  • Присоски выпускаются с твердостью 30 или 50 по Шору, что позволяет инженерам сбалансировать свойства уплотнителя и подъемную способность для каждого применения.
  • Перерабатываемый TPE сочетает в себе сильное сцепление и износостойкость, поддерживая длительный срок службы в жестких рабочих циклах.
  • Оптимизирован для многоступенчатых эжекторов, снижая потребность в вакуумном потоке и обеспечивая более энергоэффективные системы в условиях утечки.