piGRIP S - 1
Номер товара: G.S

piGRIP S

piGRIP-S — это модульная чашечная присоска Piab, оптимизированная для плоских или слегка изогнутых герметичных объектов. Ее стабильные сильфоны и защитная кромка из TPE обеспечивают более высокую скорость такта без маркировки чувствительных поверхностей, а широкие возможности конфигурирования позволяют адаптировать ход, жесткость кромки и фитинги к каждому инструменту. Идеально подходит для требовательной упаковки и общего промышленного применения.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Non-marking TPE с защитными планками защищает чувствительные пластмассы и металлические поверхности с покрытием при высокоскоростном перемещении.
  • Четыре диаметра присоски и две твердости по Шору упрощают стандартизацию, охватывая широкий диапазон размеров продукта.
  • Настраиваемые сильфоны 0–6 с различными штрихами позволяют настраивать охват и гибкость, не жертвуя стабильностью захвата.
  • Конструкция стабильного сильфона повышает стабильность чашечной присоски при высоких ускорениях, обеспечивая более быстрые циклы с меньшим количеством упавших или смещенных деталей.
  • Совместим с чувствительными клапанами piSAVE, ограничителями потока и фильтрами для повышения энергоэффективности, времени безотказной работы и защиты вакуумной системы.
  • Прочный материал TPE устойчив к атмосферным воздействиям, озону и спирту при температурах эксплуатации от -20 до +60 °C.