piGRIP FLIW - 1
Номер товара: G.FLIW

piGRIP FLIW

piGRIP Foam Lip Wide — это модульная чашечная присоска семейства piGRIP, разработанная для высокоструктурированных, неровных и шероховатых поверхностей. Ее широкая кромка из пенополиуретана компенсирует большие перепады высоты и служит уплотнителем там, где обычные чашечные присоски пропускают воздух. Доступная в нескольких диаметрах и с разной высотой пены, она легко интегрируется в захватные устройства и EOAT робота или кобота для надежного обращения с требовательными деталями.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Foam Lip Wide из EPDM соответствует высокоструктурированным, неровным поверхностям, улучшая уплотнение там, где стандартные чашечные присоски не справляются.
  • Конструкция из пены компенсирует большие перепады высот по всей поверхности продукта, уменьшая потребность в механических компенсационных блоках.
  • Доступные диаметры 40, 60, 80 и 120 мм поддерживают как мелкие компоненты, так и более крупные громоздкие заготовки.
  • Высота пены от 5 до 25 мм позволяет дизайнерам сбалансировать ход, стабильность и податливость поверхности.
  • Основывается на платформе piGRIP, обеспечивая доступ к широкому спектру фитингов, сильфонов и принадлежностей для присосок.
  • Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации 0–80 °C позволяет использовать его в типичных промышленных условиях и условиях сборки внутри помещений.