piGRIP FXI - 1
Номер товара: G.FXI

piGRIP FXI

piGRIP-FXI - это модульная чашечная присоска для пористых, структурированных и морщинистых материалов, где губа обеспечивает дополнительные хорошие уплотнительные возможности. Геометрия губы FXI и перерабатываемый материал TPE обеспечивают надежную и энергоэффективную обработку в сложных условиях упаковки и логистики.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Геометрия присоски FXI сводит к минимуму утечку на пористых, морщинистых и структурированных поверхностях, обеспечивая отличную способность к герметизации.
  • Модульная платформа piGRIP обеспечивает широкий спектр фитингов, сильфонов и принадлежностей для присосок для оптимальной производительности
  • Четыре диаметра присоски и несколько вариантов сильфонов обеспечивают точную адаптацию гибкости, компенсации высоты и площади для каждого продукта.
  • Присоски имеют твердость 18 или 30 по Шору, что позволяет инженерам находить баланс между уплотнением и подъемом для каждого применения.
  • Перерабатываемый TPE сочетает в себе сильное сцепление и износостойкость, поддерживая длительный срок службы в жестких рабочих циклах.
  • Оснащен фиксатором, придающим чашечной присоске способность обрабатывать высокие потоки даже с мягкой присоской.