piGRIP BGI - 1
Номер товара: G.BGI

piGRIP BGI

piGRIP® BGI — это модульное семейство чашечных присосок, готовых к использованию в пищевой зоне, для требовательного обращения с мешками. Оно обеспечивает надежное и высокоскоростное сцепление с тонкой фольгой, замороженными продуктами, устойчивыми пакетами и хрупкими полиэтиленовыми пакетами, эффективно работая при низких уровнях вакуума.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Платформа piGRIP® с возможностью конфигурирования и 0, 1, 3 или 6 сильфонами для индивидуального хода и стабильности.
  • Широкий диапазон присосок для пакетов 25–80 мм охватывает небольшие пакеты для закусок и большие устойчивые пакеты.
  • Тонкие, гибкие силиконовые манжетные уплотнения, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/ЕС, надежно работают при давлении около 40 кПа, что позволяет снизить поток вакуума и потребление энергии.
  • Оптимизирован для высокоскоростного подбора мешков на вертикальных/горизонтальных машинах для формирования, наполнения и укупорки с помощью роботов или коботов.
  • Силиконовая присоска позволяет использовать чашечную присоску в широком диапазоне температур
  • Сменная кромка мешка сводит к минимуму время простоя и стоимость запасных частей, сохраняя при этом существующие сильфоны, опоры и фитинги.