Номер товара: 0128119
56 Варианты
Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты. Материалы, использованные в производстве – силикон, обнаруживаемый силикон, хлоропрен, бутадиен-нитрильный каучук и нитрил-ПВХ.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Without fitting Диск фильтра, Нет
Without fitting Al
Without fitting Фильтр, Промывное устройство, Нет
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, PA
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Made from robust Nitrile-PVC blend for enhanced durability and mark free handling
- Excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion
- Flexible bellow design adapts to uneven surfaces
- Secure grip on a wide range of materials
- Long-lasting performance in tough industrial conditions
- Ideal for automotive and manufacturing environments