Номер товара: 0128103
98 Варианты
Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты. Материалы, использованные в производстве – силикон, обнаруживаемый силикон, хлоропрен, бутадиен-нитрильный каучук и нитрил-ПВХ.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
Without fitting Нет
Without fitting Диск фильтра, Нет
Without fitting Промывное устройство, Нет
Without fitting Фильтр, Промывное устройство, Нет
M5 внешняя резьбаBrass
5xM5 внутренняя резьбаAl, Brass, PA
5xM5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al, Brass, PA
M5 внутренняя резьбаAl
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаAl
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
G 1/8" внешняя резьба, M5 внутренняя резьбаPA
G 1/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
G 1/4" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
G 3/8" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
G 1/2" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/4" внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра, Al
1/4" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Al
3/8" NPT внешняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
1/4" NPT внутренняя резьбаAl
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаPA
1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Диск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Диск фильтра, Al
1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, PA
1/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаAl
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДвойной клапан регулирования потока, Al
5x1/8" NPSF внутренняя резьбаДиск фильтра, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Зажимное кольцо, Al
3/8" NPSF внутренняя резьбаСетка фильтра, Al
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Made from high quality silicone for safe and efficient handling
- Excellent flexibility for adapting to uneven surfaces
- Resistant to chemicals and high temperatures
- Bellow design compensates for height variations
- Suitable for plastics, sheet metal and packaging application