Skip to content

Наша история автоматизации

Изобретение, сделанное 40 лет назад, до сих пор спасает жизни

 

В 1981 году, осознав необходимость установки вакуумного насоса в непосредственной близости от точки всасывания, команда инженеров-разработчиков компании Piab изобрела легкий насос Chip. Сегодня он по-прежнему используется одним из крупнейших немецких производителей медицинского оборудования в отсасывателях содержимого бронхов, которые помогают пациентам с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 поддерживать работоспособность дыхательных путей.

 

В дополнение к респираторным аппаратам отсасыватели мокроты необходимы для стабилизации функции легких больных. Вакуум, создаваемый насосом Chip компании Piab, позволяет бесшумно и в больших количествах отсасывать мокроту, кровь и другие жидкости.

Изначально изготовлявшийся в алюминиевом корпусе с вклеенными латунными насадками, он постепенно превратился в полный набор насосов с различными характеристиками и разными размерами. В данный набор входил небольшой насос с пластмассовым корпусом и одной насадкой, встроенной в корпус, который получил название Vacuum Chip, придуманное основателем компании Piab Петером Теллем. Он поясняет: «Целью было создание очень компактного многоступенчатого вакуумного насоса, способного обеспечивать надлежащую производительность. Одним из ключевых моментов этого насоса было то, что клиент мог использовать только насос Chip, чтобы интегрировать его в конструкцию еще более компактной и легкой установки».

В то время он был уникален еще и тем, что был изготовлен в виде расширяемого устройства, что позволяло клиентам легко использовать несколько насосов Chip для создания необходимой мощности вакуума.

Одно устройство, объединяющее в себе несколько функций. Благодаря двум из трех насадок, вклеенных по отдельности в корпус, клиент может выбирать между различными характеристиками насадок, чтобы обеспечить именно ту производительность, которая необходима в конкретной области применения, например, при высоком расходе в сочетании с низким вакуумом и низким давлением подачи. Именно благодаря его высокой надежности одной из первых сфер применения насоса Chip стала медицинская техника.

Таким образом, этот мини-насос и сегодня является предпочтительным эжектором соответствующего немецкого производителя медицинского оборудования не только благодаря простоте интеграции, но и благодаря возможности очень точной регулировки и неизменному воспроизведению результатов.

Для бесперебойной работы отсасывателя содержимого бронхов в повседневной клинической практике очень важно, чтобы он был прост в использовании и работал надежно и воспроизводимо. Так как сжатый воздух генерируется на основе чистого кислорода, то особенно важно, чтобы в нем не содержались жиры и масло.

Эжектор Chip X10L достигает максимального вакуума -93 кПа и особенно тонко регулируется благодаря так называемым «клапанам-бабочкам», которые регулируют поток воздуха между различными ступенями эжектора. Он обладает мощностью всасывания до 50 литров в минуту при рабочем давлении 5,5 бар.

В настоящее время корпус насоса Chip изготовляется методом литья под давлением, в то время как сборка производится в основном в автоматизированном процессе с использованием клея и робота с винтовертом.

Choose your language

Can't compare

Different product types can’t be compared. Do you want to remove the existing products?

Send us feedback