Skip to content

Поиск самого старого конвейера, остающегося в эксплуатации

Отмечая 70-летие нашей компании, мы пользуемся возможностью более пристально взглянуть на развитие вакуумной транспортировки — и нам нужна ваша помощь!

Поиск

Начав с производства промышленных всасывающих установок в 1970-х годах, в начале 1990-х годов компания Piab приступила к разработке вакуумных эжекторов и насосов –мы объединили обе технологии, чтобы перейти от очистки и удаления к транспортировке и рекуперации сыпучих материалов в химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Так был создан первый вакуумный конвейер.

Зная, что наша продукция имеет долгий срок службы, мы хотим найти самый старый вакуумный конвейер Piab, который все еще находится в эксплуатации. Проверьте свои заводские помещения и станьте счастливчиком, выигравшим совершенно новый конвейер piFLOW®p SMART, если ваша установка первой продемонстрирует доказательства преимуществ вакуумной транспортировки Piab.

вакуумные конвейеры Piab вакуумные конвейеры Piab
piFLOW®p SMART вакуумный конвейер piFLOW®p SMART вакуумный конвейер

Приз

Станьте победителем нашего конкурса

piFLOW®p SMART – это наше самое интеллектуальное продуктовое предложение, выводящее вакуумную транспортировку на новый уровень – полная автоматизация с оптимизированной производительностью.
Обеспечивая шестикратное ускорение переналадки, оно позволяет пользователям экономить время при переходе от одного материала к другому, повышая производительность их операций. Благодаря предварительно сконфигурированным настройкам транспортировки и возможности автоматической подрегулировки оно обеспечивает плавное управление процессом независимо от навыков оператора.

Подробнее о piFLOW®p SMART

История вакуумной транспортировки (ВТ): как она развивалась

  • Пара циркулей, с помощью которых можно рисовать окружности большого и малого диаметров с помощью сменных стержней и которые дали компании название – «PI» (отношение диаметра к окружности) и «AB» (зарегистрированный)… PIAB.

  • Компания Piab расширяет свой ассортимент решений с вакуумным приводом благодаря разработке промышленной всасывающей установки.

  • От очистки до перемещения. Вывод на рынок первого вакуумного конвейера Piab – серии VC.

  • Сочетание лучшего из двух миров! С появлением piFLOW® компания Piab оснащает свои конвейеры знаменитыми вакуумными насосами COAX®, изначально разработанными для систем автоматизации. Возможности индивидуализации еще больше способствуют удовлетворению конкретных потребностей каждого заказчика.

  • piFLOW®t — это вакуумный конвейер для процессов, когда требуется технология премиум-класса, особенно для транспортировки таблеток или хрупких изделий в пищевой, нутрицевтической и фармацевтической промышленности. Предусматривает корпус из нержавеющей стали (ASTM 316L) и соответствует самым высоким требованиям в области гигиены FDA. Конвейеры Piab прошли сертификацию на соответствие стандарту ATEX по пыли.

  • Первый в мире самооптимизирующийся вакуумный конвейер piFLOW®p SMART предназначен главным образом для тех направлений промышленности, которые работают с различными типами материалов и где могут быть необходимы частые изменения. Поэтому он идеально подходит для пищевой и фармацевтической отраслей, при применении в которых его потенциал перехода на другие материалы проявляется в полную силу, позволяя значительно экономить время и финансовые средства.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

У вас самый старый конвейер?

Конкурс «Сезон охоты» начинается 6 мая 2021 года и заканчивается 30 ноября 2021 года. Для участия вам необходимо указать название вашей компании, контактное лицо, прислать фотографию работающего конвейера и его этикетку, а также доказательство покупки (копию счета-фактуры, подтверждение заказа и т.д.) и сообщить нам, какой материал вы в настоящее время транспортируете с его помощью.

Присылайте свои заявки по адресу hunt@piab.com

Принимая участие в данном мероприятии, вы соглашаетесь с Условиями и положениями конкурса «Сезон охоты», с которыми можно ознакомиться, воспользовавшись ссылкой ниже.

Условия и положения

Choose your language

Can't compare

Different product types can’t be compared. Do you want to remove the existing products?

Send us feedback