Перейти к содержимому

Торговые марки

Piab®

Компания Piab® обладает колоссальным опытом и отличается уникальной структурой и корпоративной культурой, которые способствуют созданию атмосферы инновации. С момента основания в 1951 году сотрудниками компании было создано великое множество продуктов в сфере вакуумных и измерительных технологий. Первым детищем Piab стал чертежный циркуль, значительно упростивший жизнь дизайнеров и чертежников. Даже название компании связано с точными науками – "Pi" в слове "Piab" обозначает «число Пи».

COAX®

COAX® является торговой маркой новейшей технологии генерации вакуума от компании Piab. Технология прекрасно проявляет себя в работе как с низким, так и с высоким давлением подачи. Оборудование Piab, работающее на основе технологии COAX®, является идеальным решением для ситуаций, когда трубопроводы передают сжатый воздух с низким или колеблющимся давлением.

DURAFLEX®

DURAFLEX® является торговой маркой компании Piab, распространяющейся на вакуумные присоски, созданные из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.

Kenos®

Компания Piab совершила приобретение компании Kenos®, расположенной в Италии и являющейся лидером в области производства вакуумных захватов большой площади. Kenos® разрабатывает и производит системы захвата для самых разных отраслей и задач – упаковка, дерево, пищевые продукты и т.д.

piCOBOT®

Вакуумный инструмент-рабочий орган (EOAT) с оригинальным оснащением, разработанный специально для рынка коботов. Оснащенный фирменной вакуумной технологией компании, улучшающей эффективность, производительность и рабочую среды, piCOBOT® предлагает расширения типа «plug-and-play» с промышленной сертификацией для новейших коллаборативных роботов, так называемых коботов.

piCOMPACT®

piCOMPACT® - это серия эжекторов со встроенными средствами управления, так называемых компактных или «полнофункциональных» эжекторных блоков. Каждый блок представляет собой штабелируемую платформу, что позволяет установить несколько блоков на одном коллекторе и оснастить все блоки общими пневматическими и электрическими соединениями.

piFLOW®

piFLOW® представляет собой группу простых в использовании устройств от компании Piab для транспортировки сыпучих материалов. Это оборудование создано для повышения пропускной способности и производительности. Устройств piFLOW® оснащаются картриджами COAX®, которые отличаются максимальной эффективностью в производстве вакуума.

piGENTLE®

Главным в безопасной транспортировке таблеток является скорость. Во избежание повреждения таблеток в течение всей транспортировки крайне важно поддерживать контролируемую низкую скорость. Инновационная технология piGENTLE® была разработана для обеспечения низкой и постоянной скорости транспортировки таблеток, вне зависимости от числа таблеток в трубопроводе. Размер, форма и вес капсул и таблеток не имеют никакого значения.

piGRIP®

piGRIP® является торговой маркой модульных вакуумных присосок, которые подходят практически любому оборудованию и способны работать практически с любыми типами материалов и поверхностей. Присоски piGRIP® имеют несколько типов юбок с соответствующей конкретному материалу жесткостью/мягкость и сцеплением. Сочетание с твердой мембраной делает присоски piGRIP® прочными и стабильными, позволяя увеличить скорость работы, что невозможно при использовании обычных вакуумных присосок.

piINLINE®

piINLINE® является торговой маркой линейных вакуумных генераторов от Piab с технологией COAX® на борту. Малогабаритные вакуумные генераторы со сжатым воздухом и «линейным» вакуумным соединением могут устанавливаться непосредственно на шланг вблизи точек всасывания (или вблизи вакуумной присоски).

piLIFT® SMART

Интеллектуальный, еще более энергоффективный и тихий, обеспеченный эргономичной конструкцией, работающий на основе тех же физических принципов, что и все вакуумные подъемники, piLIFT® SMART Piab представляет собой коренной сдвиг, будучи первым вакуумным подъемником эпохи четвертой промышленной революции на рынке.

piSAVE®

Наши продукты серии piSAVE® созданы для снижения уровня энергопотребления в различных системах оборудования. Продукты piSAVE® увеличивают производительность вакуумной системы в источнике вакуума или в вакуумной присоске.

piSOFTGRIP®

piSOFTGRIP®, разработанное прежде всего для нужд пищевой промышленности. Применение вакуумных технологий позволяет использовать данное устройство для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность. Захват подходит для операций по извлечению из бункера объектов неправильной формы, например, небольших игрушек.

PVA™

PVA™ является торговой маркой Академии Вакуума компании Piab. PVA™ предлагает теоретическую и практическую подготовку в области промышленных вакуумных технологий по всему миру. Учебный курс рассчитан на пользователей вакуумного оборудования, дистрибьюторов и сотрудников Piab.

Value Line®

”Good performance at a value price”. Оборудование Value Linе® оптимизировано для стандартных систем и задач - сборка картонных упаковок, литьё пластмассы в формы под давлением, транспортировка листов металла.

VGS™

VGS™ является торговой маркой нового дизайна от компании Piab для продукции, в которой вакуумные присоски DURAFLEX® интегрированы с запатентованным вакуумным картриджем, основанным на новейшей технологии COAX®.

Choose your language

Не удается сравнить

Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?

Отправить отзыв